Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.50 Ø50 lateral, Variofix, design cover Oval
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.50 Ø50 lateral, Variofix, design cover Oval

Bathroom drain The Superflat Lateral outlet With standard slotted cover Outer diameter Ø (mm): Ø 50 Made in PP With removable odour trap, sound- absorbing, flexible lateral outlet 2.5°, with lateral inlet Ø 40 and fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 260 ×180 mm With Variofix shallow bed upper section in ABS, with non-mounted waterproofing membrane according to EN 1253-1 and DIN 18534-1-W3-I for shallow bed sealing Cover: Design cover Oval 120 × 120 mm and rim made of stainless steel AISI 304, for tile thicknesses 8 – 21 mm, class L 15 or standard slotted cover 95× 95 mm made of stainless steel AISI 304, for tile thicknesses 6 – 14 mm, class K 3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка42701-50
  • Тип продукцииSuperflat
  • Группа продукцииDrainage technology - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-05
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект