Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.91 Ø50 lateral, shallow bed, slotted cover
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.91 Ø50 lateral, shallow bed, slotted cover

Bathroom drain The Superflat Outer diameter Ø (mm): Ø 50 Made in PP For shallow bed gasket with lowest installation height. With removable odour trap, glue flange with non-mounted waterproofing membrane according to EN 1253-1 and DIN 18534-1-W3-I for shallow bed sealing, sound- absorbing, flexible lateral outlet 2.5°, with lateral inlet Ø 40 and fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 260 ×180 mm With upper section in ABS Cover: Slotted cover 100 ×100 mm in stainless steel AISI 304, class K 3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка42701-91
  • Тип продукцииSuperflat
  • Группа продукцииDrainage technology - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-05
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект