Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Drain body Practicus 45170 Ø75 lat. with odor trap
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Drain body Practicus 45170 Ø75 lat. with odor trap

Drain body with lateral outlet Ø 75 Practicus with connection flange in PP, with odour trap. Drainage capacity in l/sec with 20 mm / 10 mm threshold see table* Sealing water height 50 mm
Cпецификация
  • • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (OD): 75 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: PP • Nozzle design: horizontal • Other features • Sealing on the base body: connection edge • Wastewater volume: medium • High • Construction height: min. 130 mm • Gross weight: 0.703 kg • Net weight: 0.612 kg • Water seal height: 50 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка45170
  • Тип продукцииPracticus floor drain
  • Группа продукцииDrainage technology - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект