Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Variofix upper section 47905 cover "Oval", Lock&Lift, System 100
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Variofix upper section 47905 cover "Oval", Lock&Lift, System 100

Variofix shallow bed upper sections with design cover Oval Material: ABS, rim in stainless steel Class: L 15 Tile thickness: 8 – 21 mm Cover: 120×120 mm Anti-slip class design cover Kessel: R9 according to DIN 51130; C according to DIN 51097 Inclusive: Waterproofing membrane
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка47905
  • Тип продукцииSystem 100 upper sections
  • Группа продукцииDrainage technology - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-05
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение