Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Upper section 48206 Variofix, slotted cover, AISI 316L L 15
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Upper section 48206 Variofix, slotted cover, AISI 316L L 15

Variofix shallow bed upper sections with slotted cover AISI 316L • Material: ABS, rim in stainless steel • Class: K 3 • Tile thickness: 8 – 16 mm • Cover: 138×138 mm, screwed • Inclusive: Waterproofing membrane
Cпецификация
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4404 (V4A) • Cover color: silver • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Locking: screwed • Dimensions • Length: 312 mm • Width: 312 mm • Height: 120 mm • execution • Seal: lip seal • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: stainless steel 1.4404 (V4A) • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Gross weight: 1.86 kg • Net weight: 0.852 kg • Height adjustability: 10-18mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка48206
  • Тип продукцииSystem 125 upper sections
  • Группа продукцииDrainage technology - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект