Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Upper section Design Grill Oval, with Lock&Lift
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Upper section Design Grill Oval, with Lock&Lift

Upper sections with design cover with Lock & Lift System Oval AISI 316L • Material: ABS, rim in stainless steel • Class: L 15 (Kessel, Oval) / K 3 (Spot, Slot) • Cover: 120×120 mm • Anti-slip class design cover Kessel: R9 according to DIN 51130; C according to DIN 51097
Cпецификация
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: oval • Cover material: stainless steel 1.4404 (V4A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Height: 16mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 132 mm • Width: 132 mm • Height: 90 mm • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4404 (V4A) • Other features • Top section material: ABS • Gross weight: 0.739 kg • Net weight: 0.739 kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка48227
  • Тип продукцииSystem 125 upper sections
  • Группа продукцииDrainage technology - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект