Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Variofix shallow bed upper sectio Design cover Oval, with Lock&Lift
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Variofix shallow bed upper sectio Design cover Oval, with Lock&Lift

Variofix shallow bed upper sections with design cover Oval with Lock & Lift System • Material: ABS, rim in stainless steel • Class: L 15 (Kessel, Oval) / K 3 (Spot, Slot) • Tile thickness: 8 – 21 mm • Cover: 120×120 mm • Anti-slip class design cover Kessel: • R9 according to DIN 51130; C according to DIN 51097 • Inclusive: Waterproofing membrane
Cпецификация
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: oval • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Surface: sanded • anti-slip • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 312 mm • Width: 312 mm • Height: 120 mm • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Form top section: angular • Gross weight: 1.812 kg • Net weight: 1.572 kg • Height adjustability: 10-23mm • Water exposure class according to DIN 18534-1 (up to and including): W3-I
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка48905
  • Тип продукцииSystem 125 upper sections
  • Группа продукцииDrainage technology - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект