Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Upper section 48954 with support rim and slotted cover
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Upper section 48954 with support rim and slotted cover

4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)
Upper section 200 x 200 mm, plastic/stainless steel With screw-fastened slotted stainless steel grill and frame, class K3 For ND 100 floor drains DIN 19599
Cпецификация
  • • Coverage features • Type of cover: slot grating made of stainless steel • Dimensions • Length: 200mm • Width: 200mm • Height: 92 mm • general characteristics • Material: Plastic • rust • Frame material: stainless steel • Grate size width: 188 mm • Grate size length: 188 mm • Other features • Version: screwed • Load class: K 3 (EN 1253-1)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка48954
  • Тип продукцииSystem 200 upper sections
  • Группа продукцииDrainage technology - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект