Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Drain body Ferrofix System 125 DN 70, glued flange, vertical outlet
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Drain body Ferrofix System 125 DN 70, glued flange, vertical outlet

Kessel drain Ferrofix System 125 made from stainless steel 1.4301, for connection to SML pipe to DIN 19522, with removable odour trap (odour trap height 50 mm), glue flange, • Norm: DIN EN 1253, • Dimension: DN 70 ( OD 78 mm), • Outlet: 90° (vertical)
Cпецификация
  • • Dimensions • Length: 240 mm • Width: 240 mm • Height: 207 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (DA): 78 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 125 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: vertical • Other features • Sealing on the base body: adhesive flange • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.1 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.8 l / s • Wastewater volume: medium, high • Construction height: min. 130 mm • Gross weight: 2.21 kg • Net weight: 1.92 kg • Water seal height: 50 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка54310
  • Тип продукцииFerrofix drain
  • Группа продукцииDrainage technology - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект