Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Floor drain Ferrofix 55400.52 vertical Ø 110, shallow bed, slotted
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Floor drain Ferrofix 55400.52 vertical Ø 110, shallow bed, slotted

Complete drain comprising a combination of the upper section and drain body Drain body with vertical outlet Ø 110 Floor drain Ferrofix with connection flange in stainless steel AISI 304, for connection to SML-pipe, with odour trap in stainless steel AISI 304. Drainage capacity in l/sec with 20 mm / 10 mm threshold see table* Sealing water height 70 mm Shallow bed upper section in ABS with enclosed waterproofing membrane Slotted cover 200 × 200 mm and rim in stainless steel AISI 304, anti-slip, class L 15, screwed
Cпецификация
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Schlitzrost • Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Abdeckung Farbe: silber • Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1) • Länge: 200 mm • Breite: 200 mm • Verriegelung: verschraubt • Abmessungen • Länge: 280 mm • Breite: 280 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 100 • Außendurchmesser (DA): 110 • Norm: EN 1253-1 • Ausführung • Geruchsverschluss: inklusive • System: 200 • Behälter • Auslauf Anzahl: 1 ST • Behälter/Grundkörper • Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Stutzen Ausführung: senkrecht • Rost • Rahmen Breite: 200 mm • Rahmen Länge: 200 mm • Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) • Weitere Merkmale • Abdichtung am Aufsatzstück: beiliegende Dichtmanschette (bd) • Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand • Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 2 l/s • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück • Aufsatzstück Material: ABS • Gewicht brutto: 6,62 kg • Gewicht netto: 5,631 kg • Höhenverstellbarkeit: 12-25mm • Sperrwasserhöhe: 70 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка55400-52
  • Тип продукцииFerrofix drain
  • Группа продукцииDrainage technology - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект