Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Multitube 71400 backwater valve Ø 400
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Multitube 71400 backwater valve Ø 400

Single flap backwater valve Multitube Made of polymer With connection couplings*, for connection to all pipe materials One self-closing flap
Cпецификация
  • • Dimensions • Length: 900 mm • Width: 610 mm • Height: 600 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 400 • Outside diameter (OD): 410 • Note Nominal width: Bridgeable outer diameter of pipe clamps: 385 - 410 mm • Color: Black • Other features • Type of wastewater: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: installation in the ground • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 30 mm • Gross weight: 27 kg • Net weight: 26 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection • Locking cover: screwed
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка71400
  • Тип продукцииPipe flaps off NS 200
  • Группа продукцииBackwater valves - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалPolymer
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект