Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Pipe flap valve 79600 Ø 600
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Pipe flap valve 79600 Ø 600

Pipe flap valve With connection coupling*, for connection to all pipe materials Ø 638 Made of polymer Flap self-closing. Inlet/outlet for connection to PVC pipe according to EN 1451-1.
Cпецификация
  • • Dimensions • Length: 345 mm • Width: 655 mm • Height: 659 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 600 • Outside diameter (OD): 638 • Color: Black • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: exposed sewer pipe • Backwater function: Protects against backwater • Gross weight: 29 kg • Net weight: 29 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка79600
  • Тип продукцииPipe flaps off NS 200
  • Группа продукцииBackwater valves - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалPolymer
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект