Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Clean out Controlfix 80150 Ø 160, exposed pipe
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Clean out Controlfix 80150 Ø 160, exposed pipe

Clean out Controlfix Ø 160 Made of polymer, with protective cover. Accessories: Conversion kits see page 37
Cпецификация
  • • Coverage features • Cover type: protective hood • Cover material: plastic • Cover color: transparent • Length: 542 mm • Width: 350 mm • Height: 165 mm • Locking: clip lock • Dimensions • Length: 486 mm • Width: 350 mm • Height: 422 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 150 • Outside diameter (OD): 160 • Color: Black • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Other features • Type of wastewater: contains faeces and free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: exposed sewer pipe • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 11.5 kg • Net weight: 6 kg • Position to the canal: slope to the canal
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка80150
  • Тип продукцииControlfix
  • Группа продукцииBackwater valves - Standard products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалPolymer
  • Вспомогательный материалПластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект