Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Sampling chamber type München, DN 200, class B
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Sampling chamber type München, DN 200, class B

KESSEL Sampling chamber made from PE-HD, int. dia. 1200 mm For subsurface installation, for installation height inlet T = min.880 mm / max. 1.330 mm, Inlet / Outlet ND 200 for connection to SML-pipe in accordance with DIN 19522, upper section Duroplast 2K with cover class B in accordance with EN 124, odour-tight, including removal key.
Cпецификация
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Tightness: odor-tight • Dimensions • Length: 1,600 mm • general characteristics • Material: PE-HD • Color: Black • container • Outlet nominal diameter (DN): 200 mm • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 275 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 100 mm • Installation depth: 880-1330mm • Clear width of container (LW): 1,200 • Clear entry point (LW): 610 • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Gradient jump: 160 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка915763-120B-1000
  • Тип продукцииClass B sampling device underground
  • Группа продукцииSeparation technology - Accessory
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-05
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Вспомогательный материалCast iron
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект