Опубликуйте свои продукты
KESSEL-Kiosk for control unit 97723 for control unit, modem, heating, beacon
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Kiosk for control unit 97723 for control unit, modem, heating, beacon

Kiosk for control unit for control unit, modem, heating, warning beacon Height over ground level: 870 mm Notes on the set-up location: In order to prevent the control unit from overheating (> 40 degrees Celsius), a shaded installation location or a device for regulating the temperature of the interior must be installed.
Cпецификация
  • • Dimensions • Width: 785 mm • Height: 1,740 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка97723
  • Тип продукцииOther accessory pump techn.
  • Группа продукцииPump technology - Accessory
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект