Опубликуйте свои продукты
Waste bin
KEUCO GmbH & Co. KG

Waste bin

4.6 из 5 звезд4.6(7 отзывы)
Generic items Waste bin 04988070000, stainless steel
Cпецификация
  • KEUCO PLAN waste bin 04988070000 waste bin in high grade stainless steel, stand model, with lid and foot pedal, complete with detachable synthetic insert for easy cleaning capacity: 5l height 298 mm, diameter 200 mm, projection 240 mm (without foot pedal)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка04988070000
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииWashbasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-12-15
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительТайвань
  • Масса нетто (кг)1.54
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки