Опубликуйте свои продукты
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
Kinesurf Nova  90 x 90 - Shower tray
    KINEDO

    Kinesurf Nova 90 x 90 - Shower tray

    Square ultra-low profile shower tray for surface-mounted or recessed installation

    Cпецификация
      • Smooth matte finish (4 colors)
      • Extra-flat horizontal drain (25 L/min) swiveling 360°
      • Matching metal drain grate
      • Cuttable and drillable along the edges if required for panel installation
      • Flat underside of the tray (outside the drain area): reduced recess zone
      • Optional adjustable foot kit allowing total height of 10.5 to 14.5 cm
      • Tray (PN24 version) compliant with the new zero-threshold regulation (tray evaluated and referenced in the wedi sealing kit ATEX)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKIN010002
    • Тип продукцииThe shower
    • Группа продукцииShower trays
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой

    Доступно в регионах:

    Европа