Опубликуйте свои продукты
Kinemoon style - Shower tray
KINEDO

Kinemoon style - Shower tray

Extra-flat tray with central waste, textured and colored

Cпецификация
    • Available in 5 colours
    • Finish: Moonstone look and texture
    • Thickness: 26 mm
    • Shape: Square and rectangle
    • Colour coordinated, thin rectangular, metal waste cover, central to the tray (24 l/min)
    • Made from Biolex, a mineral composite. It is made up of mineral (80%), acrylic resin and gel coat surface. This unique finish not only looks good but is also robust and resistant to damage
    • Cuttable on four sides
    • Versatile: Can be placed on the floor, raised on feet or sunk into the floor to create a wet room look
    • Tray comes complete with:
      • Extra-flat waste
      • Metal waste cover to match your chosen tray colour
      • Tested to PN24. Equivalent test to DIN 51097 C
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKinemoon-style
  • Тип продукцииThe shower
  • Группа продукцииShower trays
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-05-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)26
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)1800
Ссылки
Связанные
  • Основной материал1C Polyurethane
  • Вспомогательный материалComposite
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой

Доступно в регионах:

Европа