Опубликуйте свои продукты
Aquastyle Shower column
KINEDO

Aquastyle Shower column

4.9 из 5 звезд4.9(7 отзывы)

Chrome shower set

Cпецификация
    • Aluminum front panel
    • 3 finishes: matte white lacquer, matte black lacquer, or stainless steel with anti-fingerprint coating
    • Concealed thermostatic mixer tap (with supply hoses)
    • Double head with anti-twist hose
    • Rain shower with anti-limescale silicone nozzles
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaquastyle
  • Тип продукцииThe shower
  • Группа продукцииShower columns
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1530
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)50
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Европа