Опубликуйте свои продукты
ColdStore Panels Data Sheet
Kingspan Insulated Panels MEATCA

ColdStore Panels Data Sheet

Kingspan Controlled Environment panels are designed for use within temperature controlled and hygiene safe environments, such as food processing, freezers, pharmaceutical, cold /chill store and clean rooms . These firesafe, hygienic and fibre free insulated panel systems are suitable for internal and external walls and ceilings, including internal ‘box within a box’ applications.
Cпецификация
  • D Panel Thickness (mm) 45, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 170, 200
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKingspan_Coldstore-Panels-Data-Sheet
  • Тип продукцииWall panel
  • Группа продукцииinsulated wall panels
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2017-12-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолиизоцианурат (PIR)
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вТурция
  • Страна-производительТурция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
  • Код ССКПУ ООН301615
  • Код Uniclass 2015Ss_60_60_15
  • Описание Uniclass 2015Cold room systems
  • Код CSI MasterFormat 201413 21 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cold Storage Rooms
  • Номер OmniClass23-19 31 19 13 11
  • Наименование OmniClassCold Storage Rooms
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступно в регионах:

Азия Африка