Опубликуйте свои продукты
Kingspan Therma TF70 Floorboard
Kingspan Therma TF70 Floorboard
    Kingspan Insulation CE
    Архив

    Kingspan Therma TF70 Floorboard

    Therma is an insulation board made of PIR rigid insulation foam. A synthetic resin with an almost fully closed cell structure. Because of the dense structure, high insulation values can be achieved with minimal thicknesses. PIR also has a high compressive strength and is therefore extremely suitable for roof applications. Because of the light weight, Therma is easy-to-install. Therma is applicable for multiple construction element like roofs, walls and floors in both housing and utility building types.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtherma-tf70-floorboard
    • Тип продукцииInsulation
    • Группа продукцииInsulation board
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-04-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)1200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалИзоляция
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    • Масса нетто (кг)30
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Название по ССКПУ ООНInsulation
    • Код ССКПУ ООН3014