Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
knauf-gips/products/39ac1e4a-c713-4bab-a810-bf36aeb4f321
Главная страница
Категории
Напольная плитка
Напольные покрытия
F192.de Knauf Integral GIFAfloor self supporting systems - LBS plus linear bearing systems double-layer
Недоступно в Соединенные Штаты
Knauf Gips KG
Отслеживать
F192.de Knauf Integral GIFAfloor self supporting systems - LBS plus linear bearing systems double-layer
Line-mounted two-layer floor system made of gypsum fiber elements, for spans up to 120 cm, for increased load.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Fire protection Building material class: A1 acc. EN 13501-1, A2 acc. DIN 4102-1
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
drywall_F192-DE_integral-gifafloor-self-supporting-systems_lbs-plus-bearing-systems-double-layer
Тип продукции
Floor-systems
Группа продукции
Self-supporting-systems
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2017-11-27
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.knauf.de/profi/sortiment/systeme/knauf-freitragendes-system-gifafloor-lbs-2.html
Инструкции по монтажу
https://www.knauf.de/wmv/?id=15396
Видеоинструкции
https://www.youtube.com/user/knaufgipskg
Сертификация продукции
https://www.knauf.de/wmv/?id=15396
Техническое описание
https://www.knauf.de/wmv/?id=15396
Связанные
Связанные
Основной материал
Строительный гипс
Вспомогательный материал
Прочее
Разработано в
Германия
Страна-производитель
Германия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Напольная плитка - Напольные покрытия
Классификация IFC
Floor
Доступно в регионах:
Европа
Германия
Похожие продукты
Greenlite Glass Systems
LITEFLOOR® IGU Walkabe Skylights, Glass Floors & Glass Stairs.
Загрузить
ATT
Expansion Joint - Sinusoidal with seal
Загрузить
ATT
ATT Manhole Cover with gas lifters - square shape and filling option
Загрузить
ATT
ATT Manhole Cover without gas lifters - square shape and filling option
Загрузить
ARDEX
ARDEX Flexbone Heat - In-Floor Heating Systems
Загрузить
Tile Tech Pavers
Roof and Deck Pedestals 1/2" - 36" Hybrid
3.6
(
8
)
Загрузить