Опубликуйте свои продукты
D112.de Knauf Board Ceilings  - Metal grid
Knauf Gips KG

D112.de Knauf Board Ceilings - Metal grid

4.2 из 5 звезд4.2(9 отзывы)
Knauf boards are fixed with screws to a metal grid made of carrying and furring channels (double layer profile) or just furring channels (single layer profile) made of sheet metal profiles CD 60/27 or hat-shaped channels. Anchoring of the CD channels is undertaken with suspenders on the basic ceiling; hat-shaped channels are anchored directly onto the basic ceiling. Metal grid
Cпецификация
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from above F30 to F90
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdrywall_D112-DE_board-ceiling_metal-grid
  • Тип продукцииCeilings_Attics-systems
  • Группа продукцииCeilings-systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтроительный гипс
  • Вспомогательный материалПрочее
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок
  • Классификация IFCПотолок
  • Название по ССКПУ ООНCeiling panels
  • Код ССКПУ ООН30161602
  • Код Uniclass 2015Ss_30_25
  • Описание Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Номер OmniClass23-15 19 15 13
  • Наименование OmniClassCeiling Panels
  • Код CSI UniFormat IIC3030
  • Заголовок CSI UniFormat IICeiling Finishes