Опубликуйте свои продукты
E121.de REVO BS30 Decke Ceiling - Ceiling access panel with fire resistance
Knauf Gips KG

E121.de REVO BS30 Decke Ceiling - Ceiling access panel with fire resistance

Inspection flaps for installation in F30 (EI 30) fire protection suspended ceilings. For all planking thicknesses from 18 to 25 mm, consisting of an anodized aluminum frame with swing-out and completely removable inner cover, a bolt-on Knauf Diamant plate, a seal and a self-activating safety catch.
Cпецификация
  • Features and added value: One inspection flap for the ceiling without fire protection cover, universally applicable for planking thicknesses 18, 20 and 25 mm, low putty effort, easy installation, low opening stroke, can also be retrofitted. Application: Inspection flap for installation in F30 fire-resistant suspended ceilings for planking thicknesses from 18 to 25 mm. Installation with additional substructure / replacement.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdrywall_E121-DE_revo-bs30-Decke_ceiling-access-panel-with-fire-resistance
  • Тип продукцииAccess panels
  • Группа продукцииAccess panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтроительный гипс
  • Вспомогательный материалПрочее
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
  • Классификация IFCСтроительный элемент