Опубликуйте свои продукты
E139.de Knauf alutop Access Panel SYSTEM radiation protection Safeboard - Access panel for the Knauf Radiationsystems with Safeboard
Knauf Gips KG

E139.de Knauf alutop Access Panel SYSTEM radiation protection Safeboard - Access panel for the Knauf Radiationsystems with Safeboard

Inspection flap for installation in Knauf Safeboard Radiation protection walls, brackets and ceilings. For plank thicknesses of 12.5, 25, and 37.5 mm, consisting of anodized aluminum frame with swing-out and completely removable inner lid, flush-mounted Knauf Safeboard or diamond plate, gasket and self-activating safety catch.
Cпецификация
  • Features: Radiation protection without lead, access door for the wall, access door for the ceiling, easy installation, flush-mounted diamond or safeboard - no filling of the lid required, can also be retrofitted
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdrywall_E139-DE_alutop-access-panel-system-radiation-protection-safeboard
  • Тип продукцииAccess panels
  • Группа продукцииAccess panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтроительный гипс
  • Вспомогательный материалПрочее
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
  • Классификация IFCСтроительный элемент