Опубликуйте свои продукты
E144.de Knauf alutop Access Panel F-TEC Desinfectant-proof
Knauf Gips KG

E144.de Knauf alutop Access Panel F-TEC Desinfectant-proof

Disinfectant-resistant inspection flap (according to TRGS 522) for installation in suspended ceilings. For plank thicknesses of 12.5 and 25 mm, consisting of anodized aluminum frame with swing-out and completely removable inner cover.
Cпецификация
  • Characteristics: an access panel for ceiling and wall, flush-mounted, wipe- and abrasion-resistant coated panel, small opening path of the closure and low installation depth in the cavity, also applicable later, specially designed for infectological isolation units of hospitals for the treatment of airborne diseases to be treated under infection control law where the partitioning of ventilation systems in ceilings or walls (without fire protection requirements) must be ensured.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdrywall_E144-DE_alutop-access-panel-f-tec-desinfectant-proof
  • Тип продукцииAccess panels
  • Группа продукцииAccess panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСтроительный гипс
  • Вспомогательный материалПрочее
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
  • Классификация IFCСтроительный элемент