Опубликуйте свои продукты
K-11055 Archer® Robe hook
Kohler

K-11055 Archer® Robe hook

The timeless appeal of Archer accessories works beautifully with an array of bathroom styles. This anchor-shaped robe hook embodies Archer's classical design lines, allowing you to create a unified bathroom down to the smallest detail.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Archer Collection.

Installation

  • Installation template included

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-11055
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииArcher®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3
  • Ширина (дюймы)2.87
  • Глубина (дюймы)2.5
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Описание Uniclass 2015Clothes hooks
  • Код CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Номер OmniClass23-31 25 27
  • Наименование OmniClassRobe Hooks