Опубликуйте свои продукты
K-13505 Kelston® Robe hook
Kohler

K-13505 Kelston® Robe hook

Kelston accessories feature a unique blend of traditional and modern design elements that add fresh sophistication and warm elegance to the bathroom. This stylish hook complements faucets and other fixtures in the Kelston Collection.

FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Kelston Collection.

Installation

  • Tools and installation template included.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-13505
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииKelston®.
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2011-06-22
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4.94
  • Ширина (дюймы)5.31
  • Глубина (дюймы)2.44
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Описание Uniclass 2015Clothes hooks
  • Код CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Номер OmniClass23-31 25 27
  • Наименование OmniClassRobe Hooks