Опубликуйте свои продукты
K-13517-RF Manual toilet 1.28 gpf-retrofit flushometer valve
Kohler

K-13517-RF Manual toilet 1.28 gpf-retrofit flushometer valve

Reliable piston technology delivers consistent performance and accurate discharge across a full range of incoming water pressures.

FEATURES

  • Engineered for optimal performance with KOHLER® 1.28 gpf toilet
  • Reliable piston valve technology
  • Chloramine resistance on all rubber components exposed to waterway
  • Durable cast brass construction
  • Does not include vacuum breaker or control stop
  • This product can help a building earn Water Efficiency points in the LEED Green Building Rating System™. See specification sheet for water use data
  • Complies with the guidelines of the Americans with Disabilities Act (ADA)
  • Locking stop cap and non-hold open design provide protection against vandalism

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-13517-RF
  • Тип продукцииFlushometer
  • Группа продукцииFlushometer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации1983-07-07
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)15.62
  • Ширина (дюймы)5
  • Глубина (дюймы)5
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves