Опубликуйте свои продукты
K-16296 Revival® 3" cabinet pull
Kohler

K-16296 Revival® 3" cabinet pull

Bring the essence of Art Deco to your home with Revival accessories, which incorporate elliptical shapes and rolled edges inspired by classic 1920s design. This sturdy metal drawer pull handle has a versatile style to complement kitchen or bathroom cabinets.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Revival Collection.

Installation

  • Installation template included.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-16296
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииRevival®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)0.68
  • Ширина (дюймы)4.38
  • Глубина (дюймы)1.5
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Код Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Описание Uniclass 2015General hardware
  • Код CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Номер OmniClass23-21 19 17 13
  • Наименование OmniClassCasework Component Hardware