Опубликуйте свои продукты
Parallel® Two-handle wall-mount bath faucet valve
Kohler

Parallel® Two-handle wall-mount bath faucet valve

Parallel™ is the quintessential expression of today’s modern aesthetic movement. The contrast between fluid blends and sharp lines exudes sophistication and refinement. Its subtle and sensual curves invite touch, while its precise geometry gives a sense of control and precision. Parallel™ provides warmth and magnetism to any modern contemporary bathroom. True to its origins in design minimalism, Parallel™ revives a pure way to connect with the eye and the hand.

Features

  • 1/2" (12.7 mm) quarter-turn washerless ceramic disc valves
  • 10.0 gpm (37.9 lpm) maximum flow rate at 45 psi (3.1 bar)
  • Requires valve trim (sold separately)

Material

  • Solid-brass construction for durability and reliability

Installation

  • For 8" (203 mm) centers
  • Wall-mount

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-20716-K
  • Тип продукцииValves
  • Группа продукцииParallel®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-08-02
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)8.5
  • Ширина (дюймы)8
  • Глубина (дюймы)2.52
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код ETIMEG015610
  • Название ETIMValves/taps/controls
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Описание Uniclass 2015Valve accessories
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves