Опубликуйте свои продукты
K-7605-P Pair 3/8" NPT angle supplies with stop, cross handle and annealed vertical tube
Kohler

K-7605-P Pair 3/8" NPT angle supplies with stop, cross handle and annealed vertical tube

Insist on KOHLER quality. This pair of 3/8" NPT angle supplies feature an annealed vertical tube and four-arm handle stop.

  • FEATURES
  • Brass construction.
  • Compression valves.
  • Pair of angle supplies with stop.
  • Annealed vertical tube with union connection.
  • 3/8" NPT connection with flange.
  • Four-arm handle stop.

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product dimensions:

    L 3-5/8", H 12",

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-7605-P
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы