Опубликуйте свои продукты
K-22172 Purist® Stillness® wall-mount supply elbow with check valve
Kohler

K-22172 Purist® Stillness® wall-mount supply elbow with check valve

Inspired by clean lines and minimalist design, the Purist and Stillness collections bring a contemporary touch to your bathroom. This Purist/Stillness wall supply elbow allows your handshower hose to be connected nearly flush to the wall, and includes an integrated check valve to prevent backflow. It features brass construction that will remain sturdy for years to come.


FEATURES

  • For use with a handshower and hose (sold separately).
  • Includes check valve for backflow prevention.
  • Coordinates with Purist and Stillness faucets and accessories.

Material

  • Brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Wall-mount.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-22172
  • Тип продукцииFittings
  • Группа продукцииPurist®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-25
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.5
  • Ширина (дюймы)2.5
  • Глубина (дюймы)1.94
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_61
  • Описание Uniclass 2015Pipe accessories
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings