Опубликуйте свои продукты
Tone™ 5" cabinet pull
Kohler

Tone™ 5" cabinet pull

With clean lines and a soft teardrop base, the Tone bathroom faucet and accessory collection features a fresh take on midcentury modern style. This inviting design, where minimalism meets warmth, makes for a perfect fit in any space. Paired with thoughtful functionality, the Tone collection is a dynamic beauty.

Features

  • 5" (127 mm) cabinet pull.
  • Coordinates with Tone faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware and template included.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-24439
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииTone™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-26
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)0.61
  • Ширина (дюймы)5.61
  • Глубина (дюймы)1.31
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Код Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Описание Uniclass 2015General hardware
  • Код CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Номер OmniClass23-21 19 17 13
  • Наименование OmniClassCasework Component Hardware