Опубликуйте свои продукты
Statement™ 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange
Kohler

Statement™ 3" ceiling-mount single-function rainhead arm and flange

KOHLER showering products offer luxurious water delivery for any custom or traditional showering environment. This 3" straight rainhead arm with flange provides a solid ceiling mount for single-function rainheads. With durable brass construction and minimalist design, this shower accessory is versatile enough for any bathroom design.

Features

  • Compatible only with single-function rainheads
  • 3" (76 mm) straight shower arm

Material

  • Brass construction ensures durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • 1/2 -14 NPT connection
  • Ceiling-mount

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-26319
  • Тип продукцииShowers
  • Группа продукцииStatement™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-01-23
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.75
  • Ширина (дюймы)2.19
  • Глубина (дюймы)2.19
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties