Опубликуйте свои продукты
Honesty® 5" cabinet pull
Kohler

Honesty® 5" cabinet pull

With clean lines and square features, the contemporary Honesty cabinet pull draws inspiration from modern European design. Its sleek look helps create a clutter-free, easy-to-clean bathroom atmosphere.

Features

  • Coordinates with Honesty faucets accessories, and showering components to complete your bathroom

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation hardware and template included

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-26640
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииHonesty®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-18
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)0.63
  • Ширина (дюймы)5
  • Глубина (дюймы)1.03
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Код ETIMEC012286
  • Название ETIMCabinet
  • Код Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Описание Uniclass 2015General hardware
  • Код CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Номер OmniClass23-21 19 17 13
  • Наименование OmniClassCasework Component Hardware