Опубликуйте свои продукты
K-27939 Lodern™ 15" cabinet pull
Kohler

K-27939 Lodern™ 15" cabinet pull

4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)

With elegant lines and squared angles, Lodern drawer pulls have been perfectly designed for the sleek contemporary cabinet collection. Whether functioning as a single hardware unit on smaller cabinets or aligning as a group to form a single decorative bar on larger cabinets with multiple drawers, Lodern hardware accentuates with elegant minimalist style. Choose from bold or more subtle contrasting metal finishes.


Features
  • Coordinates with Lodern vanity cabinets and Silestone® quartz vanity tops to complete your bathroom.
Material
  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
Installation
  • Installation hardware and template included.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-27939
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииLodern™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-30
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)0.56
  • Ширина (дюймы)14.56
  • Глубина (дюймы)1.37
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Код Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Описание Uniclass 2015General hardware
  • Код CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Номер OmniClass23-21 19 17 13
  • Наименование OmniClassCasework Component Hardware