Опубликуйте свои продукты
K-3184 Undertone® Undermount bar sink
K-3184 Undertone® Undermount bar sink
    Kohler

    K-3184 Undertone® Undermount bar sink

    4.9 из 5 звезд4.9(7 отзывы)

    Bring understated style and professional polish to your kitchen with this contemporary Undertone sink. Constructed from durable stainless steel, the squared rectangular basin offers sleek functionality. A mirror-finish edge adds an elegant accent. An engineered sound-absorption system significantly reduces dishwashing and disposal noise.

    FEATURES

    • 21-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 7-5/8-inch depth.
    • No faucet holes.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • Premium 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-3184
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииUndertone®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации1983-07-07
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)8
    • Ширина (дюймы)15.75
    • Глубина (дюймы)18.5
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks