Опубликуйте свои продукты
Glam 15" flush-mount
Glam 15" flush-mount
Glam 15" flush-mount
Glam 15" flush-mount
    Kohler

    Glam 15" flush-mount

    Complementing the glamour and high style of Hollywood, the Glam collection marries creamy ceramic with warm burnished metal to create the two-light sconce and four-light flush-mount ceiling fixture. This lighting series features ceramic shades that are hand-glazed and expertly fired for an ambient glow, designed to sit slightly ajar from the wall or ceiling for a soft backlit effect. The nature-inspired flush-mount fixture is a diminutive piece, with a round metal canopy supporting the four-petal shade, lightly defined by simple etched detail.

    Features

    • Artisan-crafted organic ceramic shades create a soft ambient glow in Hollywood-inspired fixtures
    • Requires four bulbs with candelabra (E12) base; G16.5 bulb recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware

    Material

    • Ceramic and premium metal construction
    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-32511-FM04
    • Тип продукцииLighting Fixture
    • Группа продукцииGlam
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-11
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)5.24
    • Ширина (дюймы)14.2
    • Глубина (дюймы)14.2
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (8)
    3.3 из 5 звезд 3.3 (8)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (7)