Опубликуйте свои продукты
Sphere One-light sconce
Sphere One-light sconce
    Kohler

    Sphere One-light sconce

    Inspired by tailored yet playful SoHo style and popular midcentury modern designs, the Sphere lighting collection displays uniquely juxtaposed metal orbs and frosted-glass globes for a warm, ambient glow in your bath space. Curated exclusively for ANN SACKS® by Kohler, the series features one- and two-light sconces, and a six-light flush-mount ceiling fixture. The artfully blended, double-globular metal and frosted-glass single-light sconce is based on a simple backplate. Standing proud from the wall, the sleek, round modern fixture provides a soft backlit glow, the perfect vanity accent.

    Features

    • In two finishes, and inspired by 1950s design, this versatile collection speaks to a myriad of interior styles
    • Requires bulb with G9 base; G9 halogen with maximum 40W or equivalent 60W LED recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware

    Material

    • Premium metal and glass construction
    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-32515-SC01
    • Тип продукцииLighting Fixture
    • Группа продукцииSphere
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-11
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)9.41
    • Ширина (дюймы)5
    • Глубина (дюймы)6.02
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    3.3 из 5 звезд 3.3 (8)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (8)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (8)