Опубликуйте свои продукты
Midcentury Two-light sconce
Midcentury Two-light sconce
    Kohler

    Midcentury Two-light sconce

    Curated exclusively for ANN SACKS® by Kohler, this lighting series is named after the sophisticated ANN SACKS vignette it illuminates. The Midcentury collection features a two-light sconce and three-light flush-mount ceiling fixture with alabaster shades and rounded metal accents. The two-light sconce’s double conical shades are hand-carved from alabaster and cinched at the waist with a thick metal band. A simple round backplate with two small arm supports extend the fixture out from the wall, creating a unique display of warm, ambient light.

    Features

    • Rich alabaster with metal details in choice of two finishes; perfect accent for any room
    • Requires two LED bulbs with candelabra (E12) base; T8 LED bulb recommended (sold separately)
    • Suitable for damp locations, per UL 1598
    • Includes installation hardware

    Material

    • Premium metal and alabaster construction
    • Manufactured with quality materials and complemented with a meticulous finishing process
    • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-32526-SC02
    • Тип продукцииLighting Fixture
    • Группа продукцииMidcentury
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-11
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)18.86
    • Ширина (дюймы)4.72
    • Глубина (дюймы)5.14
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты