Опубликуйте свои продукты
K-3331 Undertone® Undermount bar sink
K-3331 Undertone® Undermount bar sink
    Kohler

    K-3331 Undertone® Undermount bar sink

    Bring understated style and professional polish to your kitchen with this contemporary Undertone sink. Constructed from durable stainless steel, the squared basin features engineered sound-absorption technology that significantly reduces disposal and dishwashing noise. A mirror-finish edge adds an elegant accent.


    Features

    • 21-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 7-1/2-inch depth.
    • No faucet holes.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Rear drain increases workspace in the sink and storage space underneath.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount

    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product Dimensions

      Length 15-3/4", Height 7-5/8", Width 17-1/2"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-3331
    • Тип продукцииSinks
    • Группа продукцииUndertone®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures