Опубликуйте свои продукты
K-33550 Southerk™ 5½" cabinet pull
Kohler

K-33550 Southerk™ 5½" cabinet pull

At Kohler, we design our products to give you the right mix of functionality and style to bring comfort to your daily routines. Accessorize your Southerk cabinet with elegant 5½" decorative drawer and door handles for a dressed-up everyday look, particularly when aligned on stacked drawers. This expanded selection of hardware finishes is available to help you customize your bathroom design and coordinate with other bathroom accents.

Features

  • Decorative bar pulls coordinate with Southerk cabinets to complete your bathroom.

Material

  • Premium material construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware and template included.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-33550
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииSoutherk™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)0.87
  • Ширина (дюймы)5.62
  • Глубина (дюймы)1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Код Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Описание Uniclass 2015General hardware
  • Код CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Номер OmniClass23-21 19 17 13
  • Наименование OmniClassCasework Component Hardware