Опубликуйте свои продукты
K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack
K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack
    Kohler

    K-5287 Strive® 15" x 15" x 9-5/16" Undermount bar sink with rack

    3.8 из 5 звезд3.8(6 отзывы)

    This Strive bar sink offers professional style with easy-to-clean curved corners. Made of thick, premium quality 16-gauge stainless steel, the compact basin features a sound-absorption system that significantly reduces disposal and dishwashing noise. This entertainment sink includes a bottom sink rack to help prevent scratches.

    FEATURES

    • 18-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 9-inch depth.
    • No faucet holes.
    • Rear drain increases workspace in the sink and allows for more storage space underneath the sink.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Includes a bottom sink rack and installation hardware.
    • Rounded 10mm corners are easy to clean.

    Material

    • Handcrafted from 16-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount

    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product Dimensions

      Length 15", Height 9-5/16"Width 15"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-5287
    • Тип продукцииKitchen Sinks
    • Группа продукцииStrive®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures