Опубликуйте свои продукты
K-73146 Composed® double robe hook
Kohler

K-73146 Composed® double robe hook

Timeless and deliberate, the Composed collection embodies the beautifully understated elements of minimalist design. By eliminating unnecessary details, the collection is designed to elicit an emotional response with its stark, refined beauty. This double robe hook complements Composed faucets and accessories.

FEATURES

  • Provides additional storage in bathroom space.
  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with faucets and accessories in the Composed collection.

Installation

  • Installation template included.

Связаться с Kohler

Cпецификация
  • Product Dimensions

    L 4-3/4", H 1-3/4"W 1-3/4"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаkohler-K-73146
  • Тип продукцииRobe Hooks
  • Группа продукцииComposed®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолированное хромированное покрытие
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Описание Uniclass 2015Clothes hooks
  • Код CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Номер OmniClass23-31 25 27
  • Наименование OmniClassRobe Hooks