Опубликуйте свои продукты
K-7342-4 HiRise™ single-hole bar sink faucet with lever handles
Kohler

K-7342-4 HiRise™ single-hole bar sink faucet with lever handles

HiRise faucets combine the concepts of vintage plumbing with the strength and beauty of stainless steel to create truly sophisticated designs. This bar sink faucet features a high-arch gooseneck swing spout that allows plenty of room for prep or cleanup tasks. Two lever handles complete the classic look.

FEATURES

  • Two quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • High-arch gooseneck swing spout and 360-degree spout rotation offer superior clearance for filling pitchers and cleaning.
  • 7¿ (178 mm) swing spout reach.
  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water.
  • Coordinates with other products in the HiRise collection
  • 1.5 gal/min (5.7 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)]
  • Meets CalGreen requirements for kitchen faucets.

Material

  • Stainless steel construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • For single-hole installation.
  • Flexible supply lines simplify installation.


Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-7342-4
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииHiRise™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)14.13
  • Ширина (дюймы)2.5
  • Глубина (дюймы)7
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets