Опубликуйте свои продукты
K-7549-4 Purist® two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet with 13-7/8" spout
Kohler

K-7549-4 Purist® two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet with 13-7/8" spout

Pairing a classic bridge design with bold new touches, this Purist kitchen faucet combines distinctive modern style and easy-to-use features. Ideal for larger sinks, the high-arch spout provides 13-7/8 inches of reach and rotates 360 degrees, clearing the way for your largest pots and pans. Extended lever handles offer plenty of grip area.

FEATURES

  • UltraGlide engineered ceramic disc valves resist deterioration and mineral buildup, resulting in long-lasting, reliable performance.
  • Swing spout offers increased clearance for filling pots and cleaning.
  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water.
  • Coordinates with other products in the Purist collection.
  • 1.5 gal/min (5.7 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)]

Material

  • Premium metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Wall-Mount installation.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-7549-4
  • Тип продукцииFaucets
  • Группа продукцииPurist®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-09-23
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)7.12
  • Ширина (дюймы)8
  • Глубина (дюймы)13.87
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets