Опубликуйте свои продукты
K-8549 Two-way diverter valve and handshower hose guide
Kohler

K-8549 Two-way diverter valve and handshower hose guide

Create a personalized showering experience with this two-way diverter valve and handshower hose guide. The kit is designed for bath-mount and deck-mount installations and complements a variety of decors.

FEATURES

  • 2-way diverter valve.
  • Diverter valve has backflow protection.
  • Deck- or bath-mount handshower kit.
  • Includes polished chrome hose (handshower sold separately).

Material

  • Brass construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Bath- or deck-mount.

Связаться с Kohler

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаKohler-K-8549
  • Тип продукцииValves
  • Группа продукцииTwo-way Diverter Valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-21
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.37
  • Ширина (дюймы)2.5
  • Глубина (дюймы)2.5
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Описание Uniclass 2015Valve accessories
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves