Опубликуйте свои продукты
K-8668-4A1 Riverby® 27" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack and 4 faucet holes
K-8668-4A1 Riverby® 27" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack and 4 faucet holes
    Kohler

    K-8668-4A1 Riverby® 27" x 22" x 9-5/8" top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack and 4 faucet holes

    The understated beauty of this Riverby sink makes it an elegant and versatile addition to the kitchen. A single, large bowl provides ample space to soak and wash cookware, while a sloped base minimizes water pooling. Crafted from enameled cast iron, this sink resists chipping, cracking, or burning for years of beauty and reliable performance. It comes with a stainless-steel bottom sink rack.

    • FEATURES
    • 30-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 9-inch depth.
    • Three faucet holes with one accessory hole to the right.
    • Bowl slopes 2 degrees toward drain to minimize water pooling.
    • Offset drain increases workspace in the sink and storage space underneath.
    • Includes K-9137 bottom sink rack.
    • Material
    • KOHLER® enameled cast iron.
    • Installation
    • Top-mount.

    Связаться с Kohler

    Cпецификация
    • Product dimensions:

      L 27", H 9-5/8"W 22"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаkohler-K-8668-4A1
    • Тип продукцииKitchen Sinks
    • Группа продукцииRiverby®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures