Опубликуйте свои продукты
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
    Kohler

    K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace

    The Kinlock service sink faucet is secured to the wall with a brace for heavy commercial and industrial use. Available in a Polished Chrome or rough-plated finish, the unit features inside-threaded couplings, a vacuum breaker and a pail hook for wash or mop buckets. From wall to spout, the reach is 7-1/4". The lever handles on this model meet ADA requirements, adding to its commercial utility.


    FEATURES

    • For 8" (203 mm) centers.
    • Internal NPT connections.
    • Vacuum breaker.
    • 4-5/8" (117 mm) threaded spout for hose connection.
    • 7-1/4" (184 mm) wall-to-spout outlet.
    • Pail hook.
    • Wall brace.
    • Wall brace.

    Material

    • Brass construction.

    Связаться с Kohler

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKohler-K-8907
    • Тип продукцииFaucets
    • Группа продукцииKinlock™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-25
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)11.13
    • Ширина (дюймы)8
    • Глубина (дюймы)7.25
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets